Dokument herunterladen () von 20

25D16R
Modellcode: FUSE 25A DI/E16 GR 500VAC

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, superflink

Listenpreis EUR5.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
25D16R
EAN
5027590470056
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
14.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Produkttyp
D-Sicherung, Niederspannung
Modellcode
FUSE 25A DI/E16 GR 500VAC

Electrical data

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
500 V
Ausschaltvermögen
50 kA
Klasse
Klasse gR

Compatible fuse base

Geeignet für
E16/DI Sicherungssockel

Product specification

Sicherungsgröße
DI
Sicherungstyp
D16R – Superflink
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.