Dokument herunterladen () von 20

25GN02

Messstück, Niederspannung, 25 A, AC 400 V, D02, IEC

Listenpreis EUR1.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D0-Schraubkappen-Passeinsatz, Niederspannung
Katalognummer
25GN02
EAN
5027590470179
Produkt Länge/Tiefe
11 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.76 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
D0-Sicherungszubehör, Niederspannung

Electrical data

Stromstärkewert
25 A

Product specifications

Anwendung
E18

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.