Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard,25 A, 415 V AC, System C Typ II, 23 x 57 mm, gL/gG
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
25KR85
|
EAN |
5027590470711
|
Produkt Länge/Tiefe |
57 mm
|
Produkthöhe |
22.2 mm
|
Produktbreite |
22.2 mm
|
Produktgewicht |
54.1 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
BS
IEC 60269 |
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
25 A
|
Stromtyp |
AC
|
Ausschaltvermögen |
33 kA
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsspannung AC |
415 V
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Sicherungstyp |
KR85
|
Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
Sicherungsanzeige |
Sonstige
|
Watt-Verluste |
2.8 W
|
Anschlusstechnik |
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
|
Konstruktion |
BS-System C Typ II
|
Baugröße |
23 x 57 mm
|
Sicherungsform |
zylindrisch
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Material |
Keramik
|
Montageart |
Halterung
|
Auslösecharakteristik |
Sonstiges
|
Betriebsspannung |
415 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Schutz von Zuleitungskabeln in Wohn- und Geschäftsgebäuden
|