Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260127
Modellcode: NZM2-XDV

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, abschließbar, Größe 2

Listenpreis EUR77.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260127
EAN
4015082601270
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.38 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
IEC60947
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2-XDV

Delivery program

Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kombinierbar mit Isoliereinfassung
  • Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Typ
  • Zubehör
  • Drehgriff am Leistungsschalter
Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Technical data - mechanical

Aktivierungstyp
Drehgriff
Farbe
Schwarz
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP20
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kombinierbar mit Isoliereinfassung
  • Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.