Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, abschließbar, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
260168
|
| EAN |
4015082601683
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.736 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL listed |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM2-XTVD
|
| Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Schlossnummer |
Einfach abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung |
| Besondere Merkmale |
|