Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Kipphebel-Abschließvorrichtung, NZM1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
260199
|
| EAN |
4015082601997
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.036 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
CSA (File No. 22086) IEC60947 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL listed CE marking CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM1-XKAV
|
| Typ |
Zubehör, anderes Kipphebel-Verriegelungseinrichtung
|
| Merkmale |
Abschließbar
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Benutzt mit |
NZM1(-4)
N(S)1(-4) NZM1(-1) PN1(-4) |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
Sonstige