Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262242
+NZM2-250-XKCO

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 3p, oben auf 300 A

Listenpreis EUR43.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
262242
EAN
4015082622428
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
184 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.077 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+NZM2-250-XKCO

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstiges

cLieferprogramm

Stromstärkewert
≦ 300 A
Rahmen
NZM2
Polzahl
3-polig
Geeignet für
3-polig
Cu-Kabel
Typ
Rahmenklemme
Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
≦ 300 A

Technische daten - mechanisch

Einbaulage
Oben montiert

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Lamellen 9 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen 16 mm x 0,8 mm oder 8 Lamellen 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar
10 mm² - 185 mm² (1x)
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.