Dokument herunterladen () von 20

262683
Modellcode: CI-K2-PKZ0-NA-GRV

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, HxBxT=160x100x 130mm, für PKZ0, +Drehgriff, rot/gelb CI-K2-PKZ0-NA-GRV

Listenpreis EUR29.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
262683
EAN
4015082626839
Produkt Länge/Tiefe
132 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.415 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL 508
CE
UL
CSA File No.: 165628
Produkttyp
Isolierstoffgehäuse
Modellcode
CI-K2-PKZ0-NA-GRV

Features & Functions

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Rot-gelber Drehknauf, zur Verwendung als NOT-AUS-Schalter (nach EN 60204)
N- und PE-Klemme
2 Bodenlöcher, die aufgebohrt werden können (Hartspiegel)
2 obere Löcher, die aufgebohrt werden können (Hartspiegel)

General information

Schutzart
NEMA 12
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
NOT-HALT
Benutzt mit
+L-PKZ0 (2 Einheiten), +VHI… + U…, PKZM0-…

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
12.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag