Dokument herunterladen () von 20

262687
Modellcode: ETR2-21

Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48 V DC, 1W, einschaltwischend

Listenpreis €124.10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais
Katalognummer
262687
EAN
4015082626877
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: UL report valid
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
CSA-22.2 No. 14
UL
CE
UL 508
Produkttyp
Zeitrelais
Modellcode
ETR2-21

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
Feste Timing-Funktion
einschaltwischend

Allgemein

Schutzart
IP20
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Produktkategorie
ETR2 Zeitrelais
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Zeitbereich - min.
0.05 s
Zeitbereich - max.
360000 s
Typ
Zeitrelais
Spannungsart
AC/DC

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Bemessungswerte

Netzspannungsbereich
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
24 bis 48 V DC
Nennstrom
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei 230 V (Ö)
3 A bei 230 V (S)
4 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V

Bauartnachweis

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015