Dokument herunterladen () von 20

262688
Modellcode: ETR2-42

Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48 V DC, 1W, blinkend

Listenpreis EUR124.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais
Katalognummer
262688
EAN
4015082626884
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.051 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
UL 508
CSA File No.: UL report valid
UL
CSA-22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
Produkttyp
Zeitrelais
Modellcode
ETR2-42

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
Blinkt, mit Pause beginnend, festgesetzte Zeit
Blinkt, mit Impuls beginnend, festgesetzte Zeit
Feste Timing-Funktion
Blinkt, impulsbeginnend
Fernbedienung möglich

General information

Schutzart
IP20
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Produktkategorie
ETR2 Zeitrelais
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Zeitbereich - min.
0.05 s
Zeitbereich - max.
360000 s
Typ
Zeitrelais
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Electrical rating

Netzspannungsbereich
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
24 bis 48 V DC
Nennstrom
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei 230 V (Ö)
3 A bei 230 V (S)
4 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015