Dokument herunterladen () von 20

263135
Modellcode: Z-SLS/CEK16/1

Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 16A, 1p

Listenpreis €57.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263135
EAN
4015082631352
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.147 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-SLS/CEK16/1

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
16A
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Verschmutzungsgrad
3
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,6 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
16 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Nennspannung bei AC
50–230 V AC
Nennspannung bei DC
50 - 110 V DC
Polzahl
1-polig
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Schutzart
IP20
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt
16 A
Schaltkategorie
AC 22 B, DC 21 B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.5 W
Gehäusebreite
86 mm
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
2.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2.6 W
Baugröße
D01
Funktionen
Sicherungslasttrennschalter Z-SLS/CEK…SP
Überspannungskategorie
IV
III
Sicherungspatrone
D02: 25 bis 63 A; D01: 10–16 A
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
16 A
Betriebsspannung
230 V AC
Brennverhalten (UL)
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Vollständig mit unverlierbarer Stromkodierung
  • Standardmäßig, leer
  • Stromkodierung durch Sicherungssatz
  • plombierbar
  • Einführung beidseitig möglich
Einbaubreite
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
1,5 mm² - 35 mm²
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.