Dokument herunterladen () von 20

263469
Modellcode: M22-PVLT

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, beleuchtbar mit LED-Element, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000

Listenpreis EUR39.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton
Katalognummer
263469
EAN
4015082634698
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
UL
CSA
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Max. Konfiguration: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11 und 1 x M22-(F)LED... – Bei Verwendung von M22-PVL… mit 1 x M22-K01SMC10 (Einkanal) ist Artikel M22-XSMC (Bestellnr.: 173030) erforderlich. Bestellen Sie diesen Artikel separat.
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
M22-PVLT

Produktspezifikationen

Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
Farbe des Auslösers
rot
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Dreh-Entriegelung
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Tasterfarbe
Rot
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Basisfarbe
Gelb
Betätigungskraft
50 N
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Durchmesser der Kappe
38 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Öffnungshöhe
0 mm
RAL-Nummer
3000
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Beleuchtung
beleuchtbar mit LED-Element
Farbe der Lünette
Sonstiges
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Farbe
rot
Frontringmaterial
Sonstiges
Design
Pilzform
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Versorgungsspannung der Lampe
0 V
Geeignet für
NOT-HALT
Beleuchtung
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Produktspezifikation exportieren