Dokument herunterladen () von 20

263941
Modellcode: ZV-L1/N-10

ZV Steckverschienung 50A, Anschlusswinkel L1/N-10

Listenpreis €2.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263941
EAN
4015082639419
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
ZV-L1/N-10

Produktspezifikationen

Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennstrom
50 A
Ausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.