Foto ist repräsentativ
Download
ZV Steckverschienung 50A, Anschlusswinkel L2/L3-10
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
263944
|
EAN |
4015082639440
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
15 mm
|
Produktbreite |
12 mm
|
Produktgewicht |
0.004 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
ZV-L2/L3-10
|
Oberflächenschutz |
Vernickelt
|
Nennstrom |
50 A
|
Ausführung |
Sonstige
|