Dokument herunterladen () von 20

263963
Modellcode: ZV-KSBI-3TE/S

Eaton Vertriebsteile Sammelschienen, für SPC, 3HP, S

Listenpreis EUR2.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263963
EAN
4015082639631
Produkt Länge/Tiefe
52.5 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.026 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
ZV-KSBI-3TE/S

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
0 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
0 A
Geeignet für Anzahl Geräte
5
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
3
Anzahl der Phasen
1
Teilungsabmessungen
0 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.