Eaton Vertriebsteile Leistungsklemme, lang, stark gekröpft, mit Abdeckplatte
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
264911
|
| EAN |
4015082649111
|
| Produkt Länge/Tiefe |
74 mm
|
| Produkthöhe |
28.5 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
0.088 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-EK/95-3N
|
| Breite der Klemme |
0 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
0 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
0 mm
|
| Schienenbreite - max. |
0 mm
|
| Schienenbreite - min. |
0 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
0 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
0 A
|
| Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Sonstiges |
| Bemessungsbetriebsstrom |
0 A
|