Dokument herunterladen () von 20

264914
Modellcode: Z-SV-16/2P+2N-2TE

Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 3-phasig+2N, 16 qmm, Stift, 1m

Listenpreis EUR132.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
264914
EAN
4015082649142
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
1020 mm
Produktgewicht
0.729 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-SV-16/2P+2N-2TE

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
56
Polzahl
2-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
2
Anzahl der Phasen
3
Teilungsabmessungen
17.95 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Geeignet für
Geräte mit N-Stromschiene
56 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.