Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Block Sammelschiene 1 Ph., für PLN. (1HP), Z-SI, flach grau
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
264916
|
EAN |
4015082649166
|
Produkt Länge/Tiefe |
28 mm
|
Produkthöhe |
6 mm
|
Produktbreite |
232 mm
|
Produktgewicht |
0.038 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
Z-SV-10/1P-1TE/13
|
Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
Elektrische Anschlussart |
Stift
|
Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
50 A
|
Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
Polzahl |
1-polig
|
Farbe |
Sonstige
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Querschnitt |
10 mm²
|
Anzahl der modularen Abstände |
1
|
Anzahl der Phasen |
1
|
Teilungsabmessungen |
0 mm
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|