Dokument herunterladen () von 20

264923
Modellcode: Z-SV-16/2P-2TE

Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 2-phasig, 16 qmm, Stift, 1m

Listenpreis EUR132.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
264923
EAN
4015082649234
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
16.2 mm
Produktbreite
1020 mm
Produktgewicht
0.485 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-SV-16/2P-2TE

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
0 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
6
Polzahl
2-polig
Farbe
Sonstiges
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
2
Anzahl der Phasen
2
Teilungsabmessungen
17.95 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Geeignet für
Geräte mit N-Stromschiene
28 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.