Dokument herunterladen () von 20

264930
Modellcode: Z-V-AK/2+3P

Eaton Vertriebsteile Endkappe

Listenpreis EUR1.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
264930
EAN
4015082649302
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
16.5 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-V-AK/2+3P

Produktspezifikationen

Farbe
Sonstiges
Material
Kunststoff
Ausführung
Endkappe
Geeignet für
Z-Profil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.