Dokument herunterladen () von 20

264931
Modellcode: Z-V-AK/4P

Eaton Vertriebsteile Endkappe, 4-phasig

Listenpreis EUR2.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
264931
EAN
4015082649319
Produkt Länge/Tiefe
16.5 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
9.5 mm
Produktgewicht
1.38 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-V-AK/4P

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
Z-SV
Merkmale
Sammelschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Endkappe für Abdeckungsteil
Farbe
Sonstige
Material
Kunststoff
Ausführung
Abschlusskappe
Geeignet für
Z-Profil
Typ
  • Sammelschiene
  • Z-SV

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.