Dokument herunterladen () von 20

265579
Modellcode: Z-TN230/4S

Eaton Z-TN Vorwahlrelais, 230 V AC/ 50 Hz, 4 S, 20 A, 2 HP

Listenpreis EUR90.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Z-TN relay
Katalognummer
265579
EAN
4015082655792
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.263 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Relais
Modellcode
Z-TN230/4S

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20 A
Montageart
DIN-Schiene
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
10,4 W
Steuerspannung 1 Typ
AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Steuerspannung 1 - max.
230 V
Steuerspannung 1 - min.
230 V
Steuerspannung 2 - max.
0 V
Steuerspannung 2 - min.
0 V
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - max.
0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - min.
0 Hz
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2 W
Glühlampenlast - max.
0 W
Leuchtstofflampenlast - max.
0 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
0 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
0 VA
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
4
Steuerspannung 2 Typ
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
250 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
0 A
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Mechanisch

Produktspezifikation exportieren