Eaton Moeller series xComfort – Sensoren Binäre Eingabe, Einbau, 2x Signalkontakt
Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Schnittstelle
|
Katalognummer |
265627
|
EAN |
4015082656270
|
Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
Produkthöhe |
19 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.065 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Schnittstelle
|
Modellcode |
CBEU-02/02
|
Anwendung |
Schnittstelle
|
Betriebsart Bussystem |
xComfort
KNX |
Produkttyp Bussystem |
Eingang Ausgang
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Eingangsspannung - min. |
0 V
|
Eingangsspannung - max. |
0 V
|
Stromversorgung |
Batterie
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
19 mm
|
Montageart |
Aufputzmontage
Einbau Einbau (Putz) |
Anzahl Eingänge |
2
|
Schutzart |
IP20
|
Merkmale |
Funk bidirektional
|
Ausstattung: |
Busanschluss
|