Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266641
NZM1-XS-L

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, links, Rahmengröße 1

Listenpreis EUR194.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266641
EAN
4015082666415
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.878 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL listed
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-XS-L

cLieferprogramm

Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand
Schaltermontage auf Montageplatte
Abschließbar
Ausstattung:
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Türkupplungsdrehgriff
Verlängerungsachse
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Polzahl
1-polig
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Typ
  • Zubehör
  • Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Benutzt mit
NZM1(-4)
PN1(-4)
N(S)1(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Aktivierungstyp
Betätigung links
Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter

Produktspezifikation exportieren