Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266745
NZM1-4-XIPK

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schutz gegen Berührung mit dem Finger, IP2X, 4p, Größe 1, K

Listenpreis EUR38.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266745
EAN
4015082667450
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.072 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-4-XIPK

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstige

cLieferprogramm

Rahmen
NZM1
Polzahl
4-polig
Geeignet für
4-polig
Typ
Verbindungsklemme
Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N1(-4)
Rahmenklemme

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
IP2X (Fingerschutz)

Produktspezifikation exportieren