Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 4p, oben auf 160 A
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
266751
|
| EAN |
4015082667511
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.057 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
+NZM2-4-160-XKCO
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Stromstärkewert |
≦ 160 A
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Geeignet für |
Cu-Kabel
4-polig |
| Typ |
Rahmenklemme
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
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
| Stromstärkewert |
≦ 160 A
|
| Einbaulage |
Oben montiert
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
2 Lamellen 9 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen 16 mm x 0,8 mm oder 8 Lamellen 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x) 10 mm² - 185 mm² (1x) je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar |