Z-TS25/1. Tarifumschaltung, 25 A, 1p, 16-25 A
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
266852
|
| EAN |
4015082668525
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.122 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-TS25/1
|
| Betätigertyp |
Kipphebel
|
| Abschalttechnik |
Magnetisch
|
| Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
16 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
25 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
16 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
25 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
16 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC |
0 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
0 A
|
| Ausstattung: |
Überhitzungsschutz
|
| Schutzart |
IP20
|
| Gerätekonstruktion |
Komplettgerät im Gehäuse
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Verlustleistung |
3.7 W
|