Foto ist repräsentativ
Download
Z-TS40/3. Tarifumschaltung, 40 A, 3p, 25-40 A
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
266860
|
EAN |
4015082668600
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
54 mm
|
Produktgewicht |
0.366 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
Z-TS40/3
|
Betätigertyp |
Kipphebel
|
Abschalttechnik |
Magnetisch
|
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
25 A
|
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
40 A
|
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
25 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
40 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
25 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
400 V
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC |
0 kA
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
0 A
|
Ausstattung: |
Überhitzungsschutz
|
Schutzart |
IP20
|
Gerätekonstruktion |
Komplettgerät im Gehäuse
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Polzahl |
3-polig
|
Verlustleistung |
12.7 W
|