Dokument herunterladen () von 20

266980
Modellcode: PBSM-634/05-F

Eaton Vertriebsteile Fehlerstrom-Schutzschalter Auslöseblock für PLS. 63A, 4 p, 500mA, Typ Wechselstrom

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – PBSM RCCB Zusatzeinheit
Katalognummer
266980
EAN
4015082669805
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.31 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61009
Produkttyp
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Modellcode
PBSM-634/05-F

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
PBSM
Typ Wechselstrom
Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Festeinbau mit PLS
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
25 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
10 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
125 mm (4 SU)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
76 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
0.75 mm²
Fehlerstromwert
500 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
AC
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
  • Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
  • PBSM
  • Type AC
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Beginnend bei 40 °C, der zulässige Gleichstrom nimmt pro 1 °C um 3 % ab
Anwendung
  • Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Empfindlichkeitstyp
Wechselstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.5 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.5 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Nennspannung - max.
415 V
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
7
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
Wie bei PLS angeschlossen bis max. 10 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.