Dokument herunterladen () von 20

267011
Modellcode: ZSD-PKL/NPE/1/4X4

ZSD-PKL/NPE/1/4X4. Klemmensteg, N/PE, 1 Stufe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
267011
EAN
4015082670115
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
ZSD-PKL/NPE/1/4X4

Produktspezifikationen

Merkmale
Isolierter Einbau
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung
Sonstige
Oberfläche der Kontaktschiene
Unbehandelt
Öffnung von Rückplatte
18 mm
Anzahl Anschlüsse
4
Stromstärke
63 A
Anziehdrehmoment - max.
0 Nm
Stärke
8 mm
Material
Messing
Montageart
Waagerecht
Direktanbau
Schienenlänge
36 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.