Eaton Vertriebsteile Sperre mit Kunststoffschloss
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
268981
|
EAN |
4015082689810
|
Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
Produkthöhe |
80 mm
|
Produktbreite |
54 mm
|
Produktgewicht |
0.06 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
Z-SLZ/SP
|
Benutzt mit |
Z-SLS/NEOZ
Z-SLK/D0 Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK Einschaltsperren Zubehör Sicherungsmaterial |
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
mechanische Verriegelung
Zubehör |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Funktionen |
Zubehör
|
Typ |
|
Besondere Merkmale |
|