Eaton Vertriebsteile Transformator 230 V, 8 V, 1 A, 2 HP, S
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
272482
|
EAN |
4015082724825
|
Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
36 mm
|
Produktgewicht |
0.249 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
TR-G/8-S
|
Merkmale |
Temperaturschutz
Kurzschlusssicher Geeignet für Reiheneinbau |
Ausstattung: |
Ein/Aus-Schalter
|
Transformatortyp |
Standardklingeltrafo
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Ausgangsleistung - max. |
0 W
|
Leistungsverlust - max. |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Sekundärer Bemessungsstrom 1 |
1 A
|
Sekundärer Bemessungsstrom 2 |
0 A
|
Sekundärer Bemessungsstrom 3 |
0 A
|
Sekundärbemessungsspannung 1 |
8 V
|
Sekundärbemessungsspannung 2 |
0 V
|
Sekundärbemessungsspannung 3 |
0 V
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
3,76 W
|
Geeignet für |
Aufputzmontage
|
Ausgangsstrom - max. |
0 A
|
Primärspannung |
230 V
|