Eaton Vertriebsteile Transformator 230 V, 12/24 V, 2/1 A, 3 HP
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
272484
|
| EAN |
4015082724849
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.608 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
TR-G2/24
|
| Merkmale |
Kurzschlusssicher
Temperaturschutz Geeignet für Reiheneinbau |
| Transformatortyp |
Standardklingeltrafo
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
35 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Ausgangsleistung - max. |
0 W
|
| Leistungsverlust - max. |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Sekundärer Bemessungsstrom 1 |
2 A
|
| Sekundärer Bemessungsstrom 2 |
1 A
|
| Sekundärer Bemessungsstrom 3 |
0 A
|
| Sekundärbemessungsspannung 1 |
12 V
|
| Sekundärbemessungsspannung 2 |
24 V
|
| Sekundärbemessungsspannung 3 |
0 V
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
7,92 W
|
| Geeignet für |
Aufputzmontage
|
| Ausgangsstrom - max. |
0 A
|
| Primärspannung |
230 V
|