Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

275201
BEL12A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Befestigungselement isoliert, vormontiert, weiß, Lieferung in Einzelteilen, Paare

Listenpreis EUR5.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
275201
EAN
4015082752019
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BEL12A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Einbausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Sonstige
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.