Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

275437
KS-3

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Set-Artikel bestehend aus KT-4 und KL-15

Listenpreis EUR58.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
275437
EAN
4015082754372
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
KS-3

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Sonstiges
Montageart
Standverteiler
Einbau
Aufputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.