Dokument herunterladen () von 20

276290
Modellcode: Z-IS/AK-1TE

Eaton Vertriebsteile Klemmenabdeckungsstopfen, 1HP

Listenpreis EUR1.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
276290
EAN
4015082762902
Produkt Länge/Tiefe
17.5 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.145 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-IS/AK-1TE

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Klemmenabdeckung
Merkmale
Zubehör für kleine Leistungsschalter
halogenfrei
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Klemmenabdeckungen
Farbe
Weiß
Grau
Schutzart
IP20
IK00
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Thermoplastik
Verwendung
Sonstige
RAL-Nummer (Akin)
7035
Material
Kunststoff
Ausführung
Sonstige
Befestigungsart
Sonstige
Aufdruck/Kennung
Keine
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.