Dokument herunterladen () von 20

276298
Modellcode: Z-PUL230/SO

Eaton xPole - Z-PUL DRUCKTASTER mit LED, 230 V AC/DC, 1 S+1 Ö, 16 A, orange

Listenpreis EUR73.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xPole - Z-PUL pushbutton
Katalognummer
276298
EAN
4015082762988
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
Z-PUL230/SO

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Schwarz
Ausstattung:
Signallampe
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4 W
Farbkalotte
Sonstiges
Lampenfassung
Sonstiges
Einbautiefe
60 mm
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2 W
Lampenleistung
2 W
Lampenspannung - max.
240 V
Lampenspannung - min.
110 V
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
LED
Schutzart
IP40
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Schaltstrom
16 A
Schaltspannung
250 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.