Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

27640140

Eaton BECO SELECT A-Filterschicht, A 40, 2,5 µm, 400 x 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BECO SELECT A Filterschicht
Katalognummer
27640140
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
4.4 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
0.19 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Zertifikat(e)
Kosher
ISO 9001
GMO
Produkttyp
Filterschicht

Produktspezifikationen

Berstfestigkeit nass
Über 40 kPa
Abscheidetyp
Nominal
Glührü.stn
43%
Stärke
4.4 mm
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
300 m²
Depth filter sheet type
A 40 WÄHLEN
Abscheiderate
2,5 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.