Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 S, 24 V 50 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
Katalognummer |
277119
|
EAN |
4015082771195
|
Produkt Länge/Tiefe |
97 mm
|
Produkthöhe |
85 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.428 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 VDE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX VDE 0660 CSA IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 UL IEC/EN 60947-4-1 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
Produkttyp |
Leistungsschütz
|
Modellcode |
DILM25-10(24V50HZ)
|
Polzahl |
3-polig
|
Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
Rahmengröße |
FS2
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
|
Schalthäufigkeit |
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Schütze
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
Widerstand je Pol |
2.7 mΩ
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten |
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Verbindung |
Schraubklemmen
|
Schockfestigkeit |
6,9 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5,3 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 3,5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen
Einfach 18 - 6, Doppelt 18 - 8, Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x 16 mm², Hauptleiter
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
Schrauben-Größe |
M5, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
3,2 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter |
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
250 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
250 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
250 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
150 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
25 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
25 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
15 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
13 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
13 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
13 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
10 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
40 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
40 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
40 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
350 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
14.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
15.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
17.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
14 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
7 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
8 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
125/100 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
100 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
16 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
35 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
35 A gG/gL
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
90 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
36 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
42 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
100 A
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
40 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
Lichtbogenzeit |
10 ms
|
Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
|
Einschaltdauer |
100%
|
Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
52 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
67 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
7,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
8,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
16 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
22 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
14 ms
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
2 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
7.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
20 HP
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
40 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
40 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig) |
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
25 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
5 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 15,2 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 17 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 10 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 3 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 15 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 11 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) |
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.2 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.4 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.1 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015