Eaton Moeller® series ZB Motorschutzrelais, ZB65, Ir= 50 - 65 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage, IP00
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZB Überlastrelais thermisch
|
| Katalognummer |
278460
|
| EAN |
4015082784607
|
| UPC |
782116358885
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.23 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CE VDE 0660 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 |
| Produkttyp |
Überlastrelais thermisch
|
| Modellcode |
ZB65-65
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
13.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
65 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140 |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA) B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Nennspannung - max. |
600 VAC
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Reset-Taste Hand/Auto Test/Aus-Taste Freiauslösung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klasse |
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Schutzart |
IP00
|
| Rahmengröße |
ZB65
|
| Montageart |
Direktanbau
Direct attachment |
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
65 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
50 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
6.000 V AC |
| Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
Kontinuierlich |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
150 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) 200 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
125 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
160 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1" 100 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2" Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter |
| Schraubendrehergröße |
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
11 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 × (1 - 25) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 25) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (1 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen 1 x (1 - 16) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
14 - 2, Hauptleiter
2 x (18 - 14), Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (16 - 25) mm², Hauptleiter
|
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
3.5 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter |
Support
Contact us
+359884477015