Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280331
Modellcode: SS-EVN

SS-EVN. EVN lock kit

Listenpreis EUR609.37

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
280331
EAN
4015082803315
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
45 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Product Type
Accessories
Model Code
SS-EVN

Technical Data - Mechanical

Closure type
Cylinder
Handle type
Key

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.