Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280951
Modellcode: P5-315/EA/SVB/HI10

Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter, P5, 315 A, Einbau, 3-polig, 1 S, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

Listenpreis EUR683.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter
Katalognummer
280951
EAN
4015082809515
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
1.983 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-3
UL 508
VDE
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 94
UL
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P5-315/EA/SVB/HI10

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Rotem Drehgriff und gelbem Sperrkragen
Funktionen
NOT-AUS-Funktion
Verriegelbar
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
3

General information

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
80.000 Schaltvorgänge
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
50 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Frontbefestigung 4-Loch
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
2 x 50 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x 120 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x 185 mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x 20 x 3 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband
2 x 70 mm², ein- oder mehrdrähtig
350 MCM (AWG), ein- oder feindrähtig, mit Aderendhülse
300 MCM (AWG), feindrähtig
1 x 20 x 5 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband
Schrauben-Größe
6 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
140 lb-in, Schraubklemmen
16 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
1800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1650 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
1550 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
147 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
138 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
135 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
182 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
205 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
184 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
315 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
15 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
5,8 kA
5,8 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
800A Klasse RK1, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
400 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
315 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
300 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600 (UL/CSA)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
2050 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
42 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
35 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
35 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
100 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Actuator

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
12.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
12.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
315 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.