Dokument herunterladen () von 20

281201
Modellcode: DILM12-XSPR500

Eaton Moeller® series DILM RC-Schutzbeschaltung, 240 - 500 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Listenpreis €12.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM RC-Schutzbeschaltung
Katalognummer
281201
EAN
4015082812010
Produkt Länge/Tiefe
48 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 256465
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Recognized
Kataloghinweise
Mit gleichstrom-betätigten Schützen und mit DILM115 und DILM150 ist die Schutzbeschaltung integriert.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM12-XSPR500

Merkmale und Funktionen

Funktionen
RC-Glied

Allgemein

Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015