Dokument herunterladen () von 20

281696
Modellcode: BC-U-1/5-TW-ECO

Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler. ECO Kleinverteiler, Einbau, 1-reihig, 5 MU, IP40, Tür weiß

Listenpreis €26.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
281696
EAN
4015082816964
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
166 mm
Produktbreite
122 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
BC-U-1/5-TW-ECO

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • ECO-Verteiler
  • Installationsverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Signalweiß (RAL 9003)
weiß

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
400 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
5
Montageart
bündiger Einbau
DIN-Schienen
Einbau (Putz)
Material
ABS (Kunststoff)
Schutzart
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP40
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
5
Anzahl der Reihen
1
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 4 x 10 mm²
PE: 4 x 10 mm²
Einbautiefe
70 mm
Einbauhöhe
0 mm
Einbaubreite
0 mm
Interne Tiefe
98 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungsrippen oben und unten
Abdeckung/Tür Farbe
weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Material Schutzabdeckung
Plastik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,75 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Ausstattung:
Grundgerät
Gerätetragschiene
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9003
Besondere Merkmale
  • IP40
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, weiß (RAL 9003)
Benutzt mit
Grundgerät
ECO-Verteiler
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren