Eaton Moeller® series PKZM0 Verdrahtungsset, Für Direktstarter, DILM7-M15
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Verdrahtungsset
|
| Katalognummer |
283149
|
| EAN |
4015082831493
|
| Produkt Länge/Tiefe |
91 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.058 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 14 CE CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 UL 508 UL Category Control No.: NLRV |
| Kataloghinweise |
Kann nicht mit NHI-E…PKZ0-Pl kombiniert werden. Ue ≦ 415 V
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
PKZM0-XDM12
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
15.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
15 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 VAC
|
| Zubehör |
Kabelführung, Hauptstromverkabelung zwischen PKZM0 und Schütz mit werkzeugloser Steckverbindung, Mechanisches Verbindungselement für PKZM0 und Schütz im Lieferumfang enthalten.
|
| Ausführung |
Direktschaltung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Verdrahtungsset
|