Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283166
MSC-D-10-M9(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 24 V DC, DC

Listenpreis EUR217.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
Katalognummer
283166
EAN
4015082831660
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.645 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E36332
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-24
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL 60947-4-1
Produkttyp
Direktstarter
Modellcode
MSC-D-10-M9(24VDC)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.6 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
8,5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
1
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
10 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
6.3 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
2.6 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
150 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
155 A

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015