Dokument herunterladen () von 20

283948
Modellcode: XME1604C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=400x425mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
283948
EAN
4015082839482
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XME1604C

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren