Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

283950
Modellcode: XME1606C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=400x600mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283950
EAN
4015082839505
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XME1606C

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren