Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=300x600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283990
|
| EAN |
4015082839901
|
| Produkt Länge/Tiefe |
455 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
1.119 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XMMC1206M
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Material |
Metall
|
| Ausführung |
Sonstiges
|