Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=400x425mm
Produktname |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Katalognummer |
283992
|
EAN |
4015082839925
|
Produkt Länge/Tiefe |
350 mm
|
Produkthöhe |
60 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
1.8 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
Modellcode |
XMMC1604M
|
Farbe |
Edelstahl
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
RAL-Nummer |
0
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
400 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
Material |
Metall
|
Ausführung |
Sonstige
|